Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Elektromagneetspoel, BX024CS, Doorvoerbuisaansluitstuk, 0.5 m, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking

018F4102

Elektrische aansluiting: Doorvoerbuisaansluitstuk, Voedingsspanning [V] AC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)4
Beschermingsklasse-IP behuizingIP54
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitUL 429
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat1/2 inch
Elektrische aansluitingDoorvoerbuisaansluitstuk
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FrameontwerpUitw. metalen frame
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringC UL US LISTEDUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat35 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabellengte [inch]20.00 in
Kabellengte [m]0.500 m
KleurZwart
Material DescriptionCoil BX024CS 24V 50/60Hz Hub 0.5m
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Opmerkingen elektrische aansluitingenAansluitkabels
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeBX024CS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
Reserveonderdeel nummer018F4102
Spoelaansluiting1/2 inch doorvoerbuisaansluitstuk
SpoelbevestigingClip-on
Standaard elektrische aansluitingenUL50E KLASSE 4
Standaard spoelontwerpUL 429
Stroomverbruik [W] 50 Hz14.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz14.0 W
Type aanduidingBX024CS
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamMH29671
Verontreinigingsgraad3
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]24 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]24 V
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.]10 % RH
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.]-10 % RH
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.336 Kilogram
Netto gewicht0.325 Kilogram
Volume0.303 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428836142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm