Danfoss logo
Solenoid coil, AY024C 042N4236

Elektromagneetspoel, AY024C, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking

042N4236

Elektromagneetspoel, Producttype: AY024C, Voedingsspanning [V] AC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00, Spoelaansluiting: US 0,25 in kabelschoen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte9 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat0,25 inch
Elektrische aansluitingUS kabelschoen
Energieverbruik [W]8.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Identiek product042N8236
KleurBlauw
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24
Naam onderdelenprogrammaEV220S
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeAY024C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SpoelaansluitingUS 0,25 in kabelschoen
Type aanduidingSpoel voor magneetklep
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.105 Kilogram
Netto gewicht0.096 Kilogram
Volume0.089 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423272419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm