Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Elektromagneetspoel, AY120C, US kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 120, Multi-verpakking

042N4233

Elektrische aansluiting: US kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 120, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte9 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitUL 429
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat0,25 inch
Elektrische aansluitingUS kabelschoen
Elektrische connector2 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringUAcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Identiek product042N8233
KleurBlauw
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Naam onderdelenprogrammaEV220S
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeAY120C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reserveonderdeel nummer042N4233
SpoelaansluitingUS 0,25 in kabelschoen
SpoelbevestigingClip-on
Stroomverbruik [W] 50 Hz8.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz8.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]16.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]16.0 VA
Type aanduidingAY120C
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamMH29671
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]120 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]110 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]120 V
Voedingsspanning 50 Hz Min [V]110 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]120 V
Voedingsspanning 60 Hz Min [V]110 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.106 Kilogram
Netto gewicht0.096 Kilogram
Volume0.098 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423272426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm