Danfoss logo
WEB097U0516

Temperatuurtransmitter, MBT 3560, 100 mm, G, 1/2

097U0516

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, El. aansl. maat: Pg 9, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 TI

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalAISI 316 L
AansluitstandaardDIN 3852-E
AansluittypeG
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter afschermbuis [inch]0.315 in
Diameter afschermbuis [mm]8.0 mm
Diameter beschermings materiaalAISI 316 TI
El. aansl. maatPg 9
Elektrische aansluitingAngular connector
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Grootte procesaansluiting1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat13 pc
Insertie typeVast
Insteeklengte [inch]3.940 in
Insteeklengte [mm]100 mm
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.]70 °C
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.]0 °C
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.]158 °F
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.]32 °F
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMannelijk en vrouwelijk
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0100-12-107
Meetbereik [°C] [Max]70 °C
Meetbereik [°C] [Min]0 °C
Meetbereik [°F] [Max]158 °F
Meetbereik [°F] [Min]32 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C]85 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]185 °F
Kenmerkend
Waarde
Proces aansluitmateriaalRoestvrij staal
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijkMANNELIJK
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamTemperatuurtransmitter
Productnaam SCIP-dossierSensor MBT 3560
ProducttypeMBT 3560
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Sensor element [stuks]1 pc
Sensor element standaardEN 60751
Sensor element tolerantieClass A
Sensor element. weerstand [Ohm]1000 Ohm
Sensor inzetVast
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Standaard procesaansluitingISO 228-1-A
Temperatuurbereik [°C] [Max]200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Transmitter typeGeïntegreerd
Type aanduidingMBT 3560-0000-0100-12-107
Type procesaansluitingG
Type sensorelementPt
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]30.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]10.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.21 Kilogram
Netto gewicht0.158 Kilogram
Volume0.641 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255274438
Proposition 65No significant risk