MBT 9110
De MBT 9110 temperatuurtransmitter kan worden gebruikt voor het converteren van het Pt100 / Pt1000 weerstandssignaal of het thermokoppel mV-signaal naar een 4 – 20 mA signaal.
De MBT 9110 is een zeer robuuste en betrouwbare temperatuurtransmitter met alle belangrijke maritieme goedkeuringen en kan worden gebruikt in combinatie met al onze sensoren gebaseerd op de Pt- of thermokoppeltechnologie.
MBT 9110 transmitters in het standaardprogramma worden geleverd in een behuizing, maar worden ook gebruikt als geïntegreerd onderdeel van bepaalde temperatuursensoren. De transmitter is standaard of galvanisch gescheiden leverbaar met of zonder EEx-goedkeuring.
Features and benefits
- 2-draads universele transmitter voor industriële en maritieme toepassingen
- Pt100-, Pt1000- of thermokoppelingang
- 4 – 20 mA standaard uitgang - met of zonder galvanische scheiding
- Voor montage in DIN B aansluitkop, verhoogd deksel of in aparte behuizing
- Geavanceerde sensorstoringsindicatie
- Temperatuur gelinealiseerd