Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B820766, 061B820866

Thermostaat, MBC 8100

061B820766

Temperatuurbereik [°C]: -10 - 30, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting voor zak/slangM 18 x 1.5
Alarm SignaalDalend
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Capillaire buis lengte fractie [inch]39 37/100 in
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differentie (FS) [K]3.0 K
Differentie typeVast (max. waarde)
El. aansl. maatPg 11
Elektrische aansluitingDIN-stekker
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Fabrieksinstelling (FS) [°C]3.0 °C
GoedkeuringABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Lading typeAdsorptie
Lengte capillair [mm]1000 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max. sensortemperatuur [°C]80 °C
Max. sensortemperatuur [°F]176.0 °F
Min. lengte dompelbuis [inch]2 9/16 in
Min. lengte dompelbuis [mm]65 mm
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingThermostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierMBC 8100 8000 Temperature Switch
ProducttypeMBC 8100
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement typeExterne voeler
SCIP-dossiernr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]1/2 x 2 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Specificatie sleutel1221-1A01000
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Standaard elektrische specificatieEN 60947-5
Temperatuurbereik [°C] [Max]30 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]86 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.597 Kilogram
Netto gewicht0.308 Kilogram
Volume3.48 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428401357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm