Thermostaat, MBC 8100
061B814166
Temperatuurbereik [°C]: 70 - 120, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
061B814166
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting voor zak/slang | M 18 x 1.5 |
| Alarm Signaal | Stijgend |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 78 3/4 in |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differentie (FS) [K] | 5.0 K |
| Differentie type | Vast (max. waarde) |
| El. aansl. maat | Pg 11 |
| Elektrische aansluiting | DIN-stekker |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Fabrieks instelling type | Speciaal |
| Fabrieksinstelling (FS) [°C] | 105.0 °C |
| Goedkeuring | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
| Lading type | Adsorptie |
| Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 220 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 428.0 °F |
| Min. lengte dompelbuis [inch] | 2 9/16 in |
| Min. lengte dompelbuis [mm] | 65 mm |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Thermostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Producttype | MBC 8100 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Externe voeler |
| SCIP-dossiernr. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 1/2 x 2 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Specificatie sleutel | 2431-1A02000 |
| Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-5 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | 70 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | 158 °F |
| Uitrusting | Gewapend capillair |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Wapening | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.759 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.389 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423213443 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |