Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Thermostaat, MBC 8100

061B810566

Temperatuurbereik [°C]: 60 - 150, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting voor zak/slangM 18 x 1.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Capillaire buis lengte fractie [inch]78 3/4 in
CE-keurmerkYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contact ordeningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
ContactfunctieSPDT
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differentie (FS) [K]6.0 K
Differentie typeVast (max. waarde)
El. aansl. maatPg 11
Elektrische aansluitingDIN-stekker
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
GoedkeuringABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Height (EF000040)138
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Lading typeAdsorptie
Lengte capillair [mm]2000 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionMBC 8100 2631-1A02000 60-150 °C 2M
Max. sensortemperatuur [°C]250 °C
Max. sensortemperatuur [°F]482.0 °F
Min. lengte dompelbuis [inch]2 9/16 in
Min. lengte dompelbuis [mm]65 mm
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingThermostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierMBC 8100 8000 Temperature Switch
ProducttypeMBC 8100
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement typeExterne voeler
SCIP-dossiernr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]1/2 x 2 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Specificatie sleutel2631-1A02000
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Standaard elektrische specificatieEN 60947-5
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]140 °F
UitrustingGewapend capillair
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
WapeningJa
Width (EF000008)138

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.73 Kilogram
Netto gewicht0.392 Kilogram
Volume3.48 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423190997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm