Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Thermostaat, KPS83

060L415766

Temperatuurbereik [°C]: 100 - 200, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT goud, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KPS

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting voor zak/slangM 18 x 1.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Capillaire buis lengte fractie [inch]196 7/8 in
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
ContactfunctieSPDT goud
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.]30.0 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.]6.5 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [max.]30.0 K
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [min.]6.5 K
Differentie typeInstelbaar
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Lading typeAdsorptie
Lengte capillair [mm]5000 mm
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionKPS83 Termostat M/10
Max. sensortemperatuur [°C]300 °C
Max. sensortemperatuur [°F]572.0 °F
Min. lengte dompelbuis [inch]4 3/8 in
Min. lengte dompelbuis [mm]110 mm
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenMetalen kabelwartel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingThermostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPS KPU Thermostat
ProducttypeKPS83
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelelement typeExterne voeler
SCIP-dossiernr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]1/2 x 3 1/2 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Standaard elektrische specificatieEN 60947-5
Temperatuurbereik [°C] [Max]200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]100 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]212 °F
UitrustingGewapend capillair
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE73170
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
WapeningJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.523 Kilogram
Netto gewicht1.523 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume3.684 Liter
EAN/UPC5702423228591