Thermostaat, KPS80
060L315766
Temperatuurbereik [°C]: 70 - 120, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT goud, Regelelement type: Starre sensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
060L315766
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting voor zak/slang | M 18 x 1.5 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Contactfunctie | SPDT goud |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] | 18.0 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] | 4.5 °C |
| Diff. bij min. bereikinstelling [K] [max.] | 18.0 K |
| Diff. bij min. bereikinstelling [K] [min.] | 4.5 K |
| Differentie type | Instelbaar |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Lading type | Adsorptie |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | KPS80 Thermostat M/10 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 220 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 428.0 °F |
| Min. lengte dompelbuis [inch] | 7 7/8 in |
| Min. lengte dompelbuis [mm] | 200 mm |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Metalen kabelwartel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Thermostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPS KPU Thermostat |
| Producttype | KPS80 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelelement type | Starre sensor |
| SCIP-dossiernr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-5 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | 158 °F |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E73170 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.891 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.846 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |