Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Thermostaat, KPS80

060L312666

Temperatuurbereik [°C]: 70 - 120, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT goud, Regelelement type: Starre sensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting voor zak/slangM 18 x 1.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
ContactfunctieSPDT goud
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.]18.0 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.]4.5 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [max.]18.0 K
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [min.]4.5 K
Differentie typeInstelbaar
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Lading typeAdsorptie
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionKPS 80 THERMOSTAAT 70- 120 GR
Max. sensortemperatuur [°C]220 °C
Max. sensortemperatuur [°F]428.0 °F
Min. lengte dompelbuis [inch]3 in
Min. lengte dompelbuis [mm]75 mm
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenMetalen kabelwartel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingThermostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamThermostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPS KPU Thermostat
ProducttypeKPS80
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelelement typeStarre sensor
SCIP-dossiernr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]1/2 x 2 1/2 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Standaard elektrische specificatieEN 60947-5
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]158 °F
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE73170
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.892 Kilogram
Netto gewicht0.847 Kilogram
Volume2.518 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423147786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm