Thermostaat, CAS1080
060L502066
Temperatuurbereik [°C]: 70 - 120, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Starre sensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
060L502066
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 75 mm |
| Aansluiting voor zak/slang | M 18 x 1.5 |
| Alarm Signaal | Stijgend |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Contact ordening | AC14=0.1 A, 220 VAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differentie (FS) [K] | 3.0 K |
| Differentie type | Vast (max. waarde) |
| Dompelbuis aansluitmaat matt | 3/4 |
| Dompelbuis aansluitmaat type | G |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Fabrieks instelling type | Speciaal |
| Fabrieksinstelling (FS) [°C] | 80.0 °C |
| Goedkeuring | ABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Height (EF000040) | 138 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Lading type | Adsorptie |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | CAS 1080 -2 STEP 70 -120 °C |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 220 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 428.0 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Min. lengte dompelbuis [inch] | 7 7/8 in |
| Min. lengte dompelbuis [mm] | 200 mm |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -32 °F |
| Onderdelen bijgevoegd | Dompelbuis |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Metalen kabelwartel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Thermostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Thermostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | CAS Thermostat |
| Producttype | CAS1080 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Starre sensor |
| SCIP-dossiernr. | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Sensorpocketmateriaal | Messing |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | 158 °F |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Width (EF000008) | 138 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.116 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.06 Kilogram |
| Volume | 5.087 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |