Onderdelen Testkleppen, Demper
061B722166
Demper, Gebruikt in product: MBC, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 70
061B722166
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | MBC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 70 pc |
| Material Description | Damping Device For MBC |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Onderdelen Testkleppen |
| Productnaam | Demper |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Demper |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.068 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.07 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |