Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_060L426266

Toebehoren schakelaars, Dompelbuis

060L426266

Type aanduiding: Dompelbuis, Gebruikt in product: KPS; RT; CAS; MBC, Min. lengte dompelbuis [mm]: 75, Type drukinlaat: G, Grootte drukingangsaansl. [inch]: 1/2, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-lengte dompelbuis [mm]22 mm
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Ext. dompelbuis Ø [mm]15.0 mm
Gebruikt in productCASKPSMBCRT
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Int. dompelbuis Ø [mm]13.5 mm
Interne/Externe drukinlaatExtern
Material DescriptionSensor Pocket
Kenmerkend
Waarde
Min. lengte dompelbuis [inch]3 in
Min. lengte dompelbuis [mm]75 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren schakelaars
ProductnaamDompelbuis
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SensorpocketmateriaalMessing
Standaard drukinlaatISO 228-1
Type aanduidingDompelbuis
Type drukinlaatG
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.076 Kilogram
Netto gewicht0.072 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.054 Liter
EAN/UPC5702428439589