Toebehoren schakelaars, Dompelbuis
060L355566
Type aanduiding: Dompelbuis, Gebruikt in product: KPS, Min. lengte dompelbuis [mm]: 95, Type drukinlaat: NPT, Grootte drukingangsaansl. [inch]: 1/2-14, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
060L355566
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 22 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Ext. dompelbuis Ø [mm] | 15.0 mm |
| Gebruikt in product | KPS |
| Grootte drukingangsaansl. [inch] | 1/2-14 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Int. dompelbuis Ø [mm] | 13.5 mm |
| Interne/Externe drukinlaat | Male |
| Material Description | Sensor Pocket |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Min. lengte dompelbuis [inch] | 3 3/4 in |
| Min. lengte dompelbuis [mm] | 95 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Toebehoren schakelaars |
| Productnaam | Dompelbuis |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Sensorpocketmateriaal | Messing |
| Standaard drukinlaat | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Type aanduiding | Dompelbuis |
| Type drukinlaat | NPT |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.133 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.131 Kilogram |
| Volume | 0.05 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428412315 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |