Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L354066

Toebehoren schakelaars, Dompelbuis

060L354066

Type aanduiding: Dompelbuis, Gebruikt in product: KPS; CAS, Min. lengte dompelbuis [mm]: 85, Type drukinlaat: M, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-lengte dompelbuis [mm]30 mm
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Ext. dompelbuis Ø [mm]15.0 mm
Gebruikt in productCASKPS
Grootte drukingangsaansl. [mm]27 x 2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Int. dompelbuis Ø [mm]13.5 mm
Interne/Externe drukinlaatMale
Material DescriptionSensor Pocket
Kenmerkend
Waarde
Min. lengte dompelbuis [inch]3 1/3 in
Min. lengte dompelbuis [mm]85 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren schakelaars
ProductnaamDompelbuis
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SensorpocketmateriaalRoestvrij staal
Standaard drukinlaatISO 261
Type aanduidingDompelbuis
Type drukinlaatM
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.095 Kilogram
Netto gewicht0.093 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.1 Liter
EAN/UPC5702428400510