Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L350466

Toebehoren schakelaars, Dompelbuis

060L350466

Type aanduiding: Dompelbuis, Gebruikt in product: KPS; RT; CAS; MBC, Min. lengte dompelbuis [mm]: 60, Type drukinlaat: M, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-lengte dompelbuis [mm]22 mm
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Ext. dompelbuis Ø [mm]15.0 mm
Gebruikt in productCASKPSMBCRT
Grootte drukingangsaansl. [mm]18 x 1.5
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Int. dompelbuis Ø [mm]13.5 mm
Interne/Externe drukinlaatMale
Material DescriptionDOMPELBUIS 60 X M18 X 1,5
Kenmerkend
Waarde
Min. lengte dompelbuis [inch]2 3/8 in
Min. lengte dompelbuis [mm]60 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren schakelaars
ProductnaamDompelbuis
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SensorpocketmateriaalMessing
Standaard drukinlaatISO 261
Type aanduidingDompelbuis
Type drukinlaatM
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.06 Kilogram
Netto gewicht0.057 Kilogram
Volume0.051 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428366250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm