Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L333366

Toebehoren schakelaars, Dompelbuis

060L333366

Type aanduiding: Dompelbuis, Gebruikt in product: KPS; RT; CAS; MBC, Min. lengte dompelbuis [mm]: 65, Type drukinlaat: NPT, Grootte drukingangsaansl. [inch]: 1/2-14, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-lengte dompelbuis [mm]22 mm
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Ext. dompelbuis Ø [mm]15.0 mm
Gebruikt in productCASKPSMBCRT
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/2-14
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Int. dompelbuis Ø [mm]13.5 mm
Interne/Externe drukinlaatMale
Material DescriptionSensor Pocket
Min. lengte dompelbuis [inch]2 9/16 in
Kenmerkend
Waarde
Min. lengte dompelbuis [mm]65 mm
Onderdelen bijgevoegdPakkingset
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren schakelaars
ProductnaamDompelbuis
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SensorpocketmateriaalMessing
Standaard drukinlaatANSI/ASME B1.20.1
Type aanduidingDompelbuis
Type drukinlaatNPT
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.101 Kilogram
Netto gewicht0.095 Kilogram
Volume0.166 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423156115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm