Toebehoren schakelaars, Dompelbuis
060L329366
Type aanduiding: Dompelbuis, Gebruikt in product: KPS; RT; CAS; MBC, Min. lengte dompelbuis [mm]: 250, Type drukinlaat: G, Grootte drukingangsaansl. [inch]: 1/2, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12
060L329366
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansl.-lengte dompelbuis [mm] | 22 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Ext. dompelbuis Ø [mm] | 15.0 mm |
| Gebruikt in product | CASKPSMBCRT |
| Grootte drukingangsaansl. [inch] | 1/2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Int. dompelbuis Ø [mm] | 13.5 mm |
| Interne/Externe drukinlaat | Male |
| Material Description | Sensor Pocket |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Min. lengte dompelbuis [inch] | 9 7/8 in |
| Min. lengte dompelbuis [mm] | 250 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Toebehoren schakelaars |
| Productnaam | Dompelbuis |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Sensorpocketmateriaal | Roestvrij staal |
| Standaard drukinlaat | ISO 228-1 |
| Type aanduiding | Dompelbuis |
| Type drukinlaat | G |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.112 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.09 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.169 Liter |
| EAN/UPC | 5702423186310 |