Danfoss logo
Sensor pocket for Thermostats

Toebehoren schakelaars, Dompelbuis

060L327166

Type aanduiding: Dompelbuis, Gebruikt in product: KPS; RT; CAS; MBC, Min. lengte dompelbuis [mm]: 110, Type drukinlaat: G, Grootte drukingangsaansl. [inch]: 1/2, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-lengte dompelbuis [mm]22 mm
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Ext. dompelbuis Ø [mm]15.0 mm
Gebruikt in productCASKPSMBCRT
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Int. dompelbuis Ø [mm]13.5 mm
Interne/Externe drukinlaatMale
Material DescriptionKPS/CAS DOMPELBUIS 110MM MESS. 1/2BSP
Kenmerkend
Waarde
Min. lengte dompelbuis [inch]4 3/8 in
Min. lengte dompelbuis [mm]110 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren schakelaars
ProductnaamDompelbuis
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SensorpocketmateriaalMessing
Standaard drukinlaatISO 228-1
Type aanduidingDompelbuis
Type drukinlaatG
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.084 Kilogram
Netto gewicht0.082 Kilogram
Volume0.135 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423156016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm