Toebehoren schakelaars
060B030266
Type aanduiding: Nippel, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 5
060B030266
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting notities | Bi flow |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | RT |
| Grootte drukingangsaansl. [inch] | 3/8 |
| Grootte drukuitgangsaansl. [inch] | 1/4-18 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 5 pc |
| Interne/Externe drukinlaat | Inwendig |
| Material Description | Accessory - Nipple |
| Onderdelen bijgevoegd | 1 x sluitring Al |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Toebehoren schakelaars |
| Productnaam | Nippel |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Standaard drukinlaat | ISO 228-1 |
| Standaard drukuitgangsaansl. | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Type aanduiding | Nippel |
| Type drukinlaat | G |
| Type drukuitlaat | NPT |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.045 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.043 Kilogram |
| Volume | 0.031 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428836012 |
| Proposition 65 | Cancer |