Toebehoren schakelaars
060-036066
Type aanduiding: IP55-behuizing, Gebruikt in product: KP enkel, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 30
060-036066
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | KP enkel |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
| Material Description | IP55 Enclosure |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Toebehoren schakelaars |
| Productnaam | IP55-behuizing |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | IP55-behuizing |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.145 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.138 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702428015875 |