Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Toebehoren schakelaars, CAPILLARY LEIDING 1M / 21MM I-PACK

060-019166

Type aanduiding: Capillair, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting notities21 mm "buisuiteinde"
Batterijen inbegrepenNo
Capilaire leiding materiaalKoper
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gebruikt in productKPMPRT
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/4 in
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Identiek product060-004866
Interne/Externe drukinlaatInwendig
Lengte capillair [inch]39.0 in
Lengte capillair [mm]1000 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCAPILLARY LEIDING 1M / 21MM I-PACK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren schakelaars
ProductnaamCapillair
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Type aanduidingCapillair
Type drukinlaatFlare
VerpakkingIndustriële verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.092 Kilogram
Netto gewicht0.088 Kilogram
Volume0.137 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428130196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm