Toebehoren schakelaars
060-017666
Type aanduiding: Capillair, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 40
060-017666
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting notities | 50 mm "buisuiteinde" |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capilaire leiding materiaal | Koper |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | KPMPRT |
| Grootte drukingangsaansl. [inch] | 1/4 in |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Interne/Externe drukinlaat | Female |
| Lengte capillair [inch] | 88.0 in |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lengte capillair [mm] | 2250 mm |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Toebehoren schakelaars |
| Productnaam | Capillair |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Capillair |
| Type drukinlaat | Flare |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.158 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.153 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.307 Liter |
| EAN/UPC | 5702428865043 |