Toebehoren schakelaars
060-014166
Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 5
060-014166
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting notities | Bi flow |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | CASKPKPSMBCMPRT |
| Grootte drukingangsaansl. [mm] | 10 x 0.75 |
| Grootte drukuitgangsaansl. [inch] | 1/4-18 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 5 pc |
| Interne/Externe drukinlaat | Female |
| Interne/Externe drukuitlaat | Female |
| Material Description | Nipple For Adoption |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | 1x sluitring Al. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Toebehoren schakelaars |
| Productnaam | Nippel |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Standaard drukuitgangsaansl. | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Type aanduiding | Reducing nipple |
| Type drukinlaat | M |
| Type drukuitlaat | NPT |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.038 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.653 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017510 |
| Proposition 65 | No significant risk |