Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_060-005966

Toebehoren schakelaars

060-005966

Type aanduiding: Capillair, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 100

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting notities21 mm "buisuiteinde"
Batterijen inbegrepenNo
Capilaire leiding materiaalKoper
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gebruikt in productKPMPRT
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/4 in
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Interne/Externe drukinlaatFemale
Lengte capillair [inch]20.0 in
Lengte capillair [mm]500 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren schakelaars
ProductnaamCapillair
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Type aanduidingCapillair
Type drukinlaatFlare
VerpakkingIndustriële verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.068 Kilogram
Netto gewicht0.066 Kilogram
Volume0.11 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428314831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm