Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-002366

Toebehoren schakelaars

060-002366

Type aanduiding: Capillair, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting notities21 mm "buisuiteinde"With schrader valve opener
Batterijen inbegrepenNo
Capilaire leiding materiaalKoper
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gebruikt in productKPMPRT
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/4 in
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Interne/Externe drukinlaatFemale
Lengte capillair [inch]59.0 in
Lengte capillair [mm]1500 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCapillary Tube
Onderdelen bijgevoegdDepressor Schraderklep
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren schakelaars
ProductnaamCapillair
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Type aanduidingCapillair
Type drukinlaatFlare
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.118 Kilogram
Netto gewicht0.113 Kilogram
Volume0.304 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428865050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm