Onderdeel, RT, SPDT-schakelaar, verguld
017-424066
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: RT, Type aanduiding: SPDT-schakelaar, verguld, SPDT-schakelaar, verguld
017-424066
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Contact ordening | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Contactfunctie | SPDT goud |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | RT |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Standaardversie |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Material Description | Contact System For RT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Contactsystemen |
| Productnaam | SPDT-schakelaar, verguld |
| Productnaam SCIP-dossier | Contact System For RT -1 |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| Type aanduiding | SPDT-schakelaar, verguld |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.074 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.056 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702423160242 |