Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Pressostaat, MBC 5100

061B025066

Regelbereik [bar] Pe: -0.2 - 10, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65, Max. Werkdruk [bar]: 15

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Barstdruk [bar]30.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. bij max. bereikinstelling [bar]0.60 bar
Diff. bij min. bereikinstelling [bar]0.40 bar
Drukaansluiting standardISO 228-1
DruksensorelementBalg
El. aansl. maatPg 11
Elektrische aansluitingDIN-stekker
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringBVCCCCCSCEDNVEACGLLVDRoHSRoHS ChinaUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. testdruk [bar] Pe15.0 bar
Max. testdruk [psig]218.0 psig
Max. Werkdruk [bar]15.0 bar
Max. Werkdruk [psig]220 psig
Meer informatieStainless Steel Base
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingMet flens
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierMBC 5100 5000 Pressure Switch
ProducttypeMBC 5100
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]10.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]1.00 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]-0.02 MPa
SCIP-dossiernr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Specificatie sleutel1411-1DB04S
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803-A
Standaard elektrische specificatieEN 60947-5
Type drukaansluitingG
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.404 Kilogram
Netto gewicht0.354 Kilogram
Volume0.647 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428549738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm