Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-419266, 060-319266

Pressostaat, KPS39

060-419266

Regelbereik [bar] Pe: 10 - 35, Differentie [bar]: 2 - 6, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 45

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting3/8
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
ContactfunctieSPDT goud
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar] [max.]6.00 bar
Differentie [bar] [min.]2.00 bar
Differentie [psi] [max.]87.00 psi
Differentie [psi] [min.]29.00 psi
Drukaansluiting standardISO 228-1
DruksensorelementBalg
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)
GoedkeuringABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Identiek product060-319266
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionKPS39 PRESSOSTAAT 3/8
Max. testdruk [bar] Pe53.0 bar
Max. testdruk [psig]769.0 psig
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Kenmerkend
Waarde
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenMetalen kabelwartel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKPS Pressure Switch
ProducttypeKPS39
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]35.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]10.00 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]3.50 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.]508.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]145.00 psig
SCIP-dossiernr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Type drukaansluitingG
UitrustingWithout bracket
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.808 Kilogram
Netto gewicht0.723 Kilogram
Volume1.87 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423147304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm