Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Pressostaat, KPS45

060-412966

Regelbereik [bar] Pe: 4 - 40, Differentie [bar]: 2.2 - 11, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 120
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KPS

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Alarm SignaalDalend
Barstdruk [bar]240.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
ContactfunctieSPDT goud
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar] [max.]11.00 bar
Differentie [bar] [min.]2.20 bar
Differentie [psi] [max.]156.00 psi
Differentie [psi] [min.]32.00 psi
Drukaansluiting standardISO 228-1
DruksensorelementMembraan
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Fabrieksinstelling [MPa]1.600 MPa
Fabrieksinstelling [psig]232.0 psig
GoedkeuringABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Identiek product060-410666
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionKPS 45 PRESSOSTAAT 4-40 BAR 1/4
Max. testdruk [bar] Pe180.0 bar
Max. testdruk [psig]2611.0 psig
Max. Werkdruk [bar]120.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]1740 psig
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenMetalen kabelwartel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKPS Pressure Switch
ProducttypeKPS45
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]40.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]4.00 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]4.00 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]0.40 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.]580.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]58.00 psig
SCIP-dossiernr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Type drukaansluitingG
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE73170
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.188 Kilogram
Netto gewicht1.092 Kilogram
Volume2.518 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162428986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm