Pressostaat, KPS39
060-319266
Regelbereik [bar] Pe: 10 - 35, Differentie [bar]: 2 - 6, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 45
060-319266
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 3/8 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Contactfunctie | SPDT goud |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] [max.] | 6.00 bar |
| Differentie [bar] [min.] | 2.00 bar |
| Differentie [psi] [max.] | 87.00 psi |
| Differentie [psi] [min.] | 29.00 psi |
| Drukaansluiting standard | ISO 228-1 |
| Druksensorelement | Balg |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| Identiek product | 060-419266 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | KPS39 Pressure Switch M/8 |
| Max. testdruk [bar] Pe | 53.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 769.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 45.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 653 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Metalen kabelwartel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KPS Pressure Switch |
| Producttype | KPS39 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 35.00 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Regeling bereik [MPa] Pe [max.] | 3.50 MPa |
| Regeling bereik [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 508.00 psig |
| Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 145.00 psig |
| SCIP-dossiernr. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Type drukaansluiting | G |
| Uitrusting | Without bracket |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.878 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.793 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |