Pressostaat, KPS45
060-312166
Regelbereik [bar] Pe: 4 - 40, Differentie [bar]: 2.2 - 11, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 120
060-312166
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
| Barstdruk [bar] | 240.0 bar |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Contactfunctie | SPDT goud |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] [max.] | 11.00 bar |
| Differentie [bar] [min.] | 2.20 bar |
| Differentie [psi] [max.] | 156.00 psi |
| Differentie [psi] [min.] | 32.00 psi |
| Drukaansluiting standard | ISO 228-1 |
| Druksensorelement | Membraan |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a) |
| Goedkeuring | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| Identiek product | 060-410666 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Vrouwelijk |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | KPS 45 PRESSOSTAAT 4-40 BAR 1/4 |
| Max. testdruk [bar] Pe | 180.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 2611.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 120.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 1740 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Metalen kabelwartel |
| Overige RoHS-documentatie | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KPS Pressure Switch |
| Producttype | KPS45 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 40.00 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | 4.00 bar |
| Regeling bereik [MPa] Pe [max.] | 4.00 MPa |
| Regeling bereik [MPa] Pe [min.] | 0.40 MPa |
| Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 580.00 psig |
| Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 58.00 psig |
| SCIP-dossiernr. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Type drukaansluiting | G |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E73170 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.226 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.092 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423146949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |