Danfoss logo
KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 3/8A)

Pressostaat, KPS33

060-311766

Differentie [bar]: 0.2, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 10

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting3/8
Alarm SignaalStijgend
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contact ordeningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
ContactfunctieSPDT goud
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar]0.20 bar
Differentie [psi]3.00 psi
Drukaansluiting standardISO 228-1
DruksensorelementBalg
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fabrieksinstelling [MPa]0.070 MPa
Fabrieksinstelling [psig]10.2 psig
GoedkeuringABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
Height (EF000040)93
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionKPS 33 PRESSOSTAAT 0,5-3 BAR
Max. operating pressure (EF020449)10.0
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar] Pe10.0 bar
Max. testdruk [psig]145.0 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenMetalen kabelwartel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKPS Pressure Switch
ProducttypeKPS33
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Thread size (EF022694)3/8 inch
Type drukaansluitingG
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE73170
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)141

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.132 Kilogram
Netto gewicht1.047 Kilogram
Volume2.518 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423146918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm