Pressostaat, KP37
060-601466
Regelbereik [bar] Pe: 5 - 20, Differentie [bar]: 1.8 - 3, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: R, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 28
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KP / KPI
060-601466
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] [max.] | 3.00 bar |
| Differentie [bar] [min.] | 1.80 bar |
| Differentie [psi] [max.] | 44.00 psi |
| Differentie [psi] [min.] | 26.00 psi |
| Drukaansluiting standard | ISO 7-1 |
| Druksensorelement | Balg |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | 6-14 mm |
| Elektrische aansluiting | Rubberen kabelwartel |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kV |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 48 pc |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Material Description | KP37 Pressure switch I/48 |
| Max. testdruk [bar] Pe | 32.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. testdruk [psig] | 464.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 28.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 405 psig |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPI |
| Producttype | KP37 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 20.00 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | 5.00 bar |
| Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 290.00 psig |
| Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 73.00 psig |
| SCIP-dossiernr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Type drukaansluiting | R |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024MH27572 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.315 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.303 Kilogram |
| Volume | 0.469 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |