Danfoss logo
KPI 36 Pressure switch with G 1/4A

Pressostaat, KPI36

060-500366

Regelbereik [bar] Pe: 4 - 12, Differentie [bar]: 0.5 - 1.6, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 18

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4-18
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar] [max.]1.60 bar
Differentie [bar] [min.]0.50 bar
Differentie [psi] [max.]23.00 psi
Differentie [psi] [min.]7.00 psi
Drukaansluiting standardANSI/ASME B1.20.1
DruksensorelementBalg
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6-14 mm
Elektrische aansluitingRubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat36 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Material DescriptionKPI36 Pressure Switch M/36
Max. testdruk [bar] Pe18.0 bar
Max. testdruk [psig]261.0 psig
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]18.0 bar
Max. Werkdruk [psig]261 psig
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPI
ProducttypeKPI36
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]12.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]4.00 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]174.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]58.00 psig
SCIP-dossiernr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Type drukaansluitingNPT
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE31024
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.364 Kilogram
Netto gewicht0.329 Kilogram
Volume0.57 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423147328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm