Danfoss logo
KPI 35 Pressure switch, 1/36/4 in-18 NPT int_060-214691

Pressostaat, KP35

060-500066

Regelbereik [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differentie [bar]: 0.7 - 4, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 17

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4-18
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar] [max.]4.00 bar
Differentie [bar] [min.]0.70 bar
Differentie [psi] [max.]58.00 psi
Differentie [psi] [min.]10.00 psi
Drukaansluiting standardANSI/ASME B1.20.1
DruksensorelementBalg
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6-14 mm
Elektrische aansluitingRubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat36 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Material DescriptionKP35 Pressure Switch M/36
Max. testdruk [bar] Pe22.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]319.0 psig
Max. Werkdruk [bar]17.0 bar
Max. Werkdruk [psig]245 psig
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPI
ProducttypeKP35
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelbereik6 inHg - 108 psig
Regeling bereik [bar] Pe [max.]7.50 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]-0.20 bar
SCIP-dossiernr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Type drukaansluitingNPT
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE31024MH27572
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.354 Kilogram
Netto gewicht0.319 Kilogram
Volume0.57 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423148578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm