Pressostaat, KP36
060-219666
Differentie [bar]: 0.7, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 17
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KP / KPI
060-219666
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/2 |
| Alarm Signaal | Stijgend |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] | 0.70 bar |
| Differentie [psi] | 10.20 psi |
| Drukaansluiting standard | ISO 228-1 |
| Druksensorelement | Balg |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | 6-14 mm |
| Elektrische aansluiting | Rubberen kabelwartel |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Fabrieksinstelling [MPa] | 0.400 MPa |
| Fabrieksinstelling [psig] | 58.0 psig |
| Goedkeuring | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 36 pc |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Max. testdruk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 319.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 17.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 245 psig |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPI |
| Producttype | KP36 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP-dossiernr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Type drukaansluiting | G |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024MH27572 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.369 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.331 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |