Danfoss logo
Pressure switch, KP36_060-219366, 060-219466, 060-219566

Pressostaat, KP36

060-219466

Differentie [bar]: 0.7, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 17

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/2
Alarm SignaalStijgend
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar]0.70 bar
Differentie [psi]10.20 psi
Drukaansluiting standardISO 228-1
DruksensorelementBalg
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6-14 mm
Elektrische aansluitingRubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fabrieksinstelling [MPa]0.330 MPa
Fabrieksinstelling [psig]47.9 psig
GoedkeuringCCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat36 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Max. testdruk [bar] Pe22.0 bar
Max. testdruk [psig]319.0 psig
Max. Werkdruk [bar]17.0 bar
Max. Werkdruk [psig]245 psig
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPI
ProducttypeKP36
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP-dossiernr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Type drukaansluitingG
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE31024MH27572
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.369 Kilogram
Netto gewicht0.331 Kilogram
Volume0.57 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428582131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm