Danfoss logo
KP36_060-217866, 060-217891, 060-218766

Pressostaat, KP36

060-218766

Regelbereik [bar] Pe: 1 - 10.5, Differentie [bar]: 0.7, Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 17
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KP / KPI

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4-18
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Contact ordening120Vac,16FLA,96LRA,3A stuurfunctie16 A resistief, één fase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistief, enkele fase
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar]0.70 bar
Differentie [psi]10.00 psi
Drukaansluiting standardANSI/ASME B1.20.1
DruksensorelementBalg
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatNPSM 1/2 - 14
Elektrische aansluitingConnector wartelkabel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat36 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Max. testdruk [bar] Pe22.0 bar
Max. testdruk [psig]319.0 psig
Max. Werkdruk [bar]17.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]246 psig
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP/KPI pressure switch
ProducttypeKP36
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]10.50 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]1.00 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]150.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]14.50 psig
SCIP-dossiernr.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Type drukaansluitingNPT
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
UL-keuringsdossiernaamE31024MH27572
VergrendelingsfunctieHandbediend max.
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.377 Kilogram
Netto gewicht0.338 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.565 Liter
EAN/UPC5702428914147