Pressostaat, KP34
060-214866
Regelbereik [bar] Pe: 0.14 - 1.07, Differentie [bar]: 0.21, Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 4
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KP / KPI
Aanbevolen vervanging: 060-214891
060-214866
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4-18 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | 120Vac,16FLA,96LRA,3A stuurfunctie16 A resistief, één fase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistief, enkele fase |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] | 0.21 bar |
| Differentie [psi] | 3.00 psi |
| Drukaansluiting standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Druksensorelement | Balg |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrische aansluiting | Connector wartelkabel |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Vrouwelijk |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | KP34 PRESSOSTAAT 0,14- 0,42 BAR |
| Max. testdruk [bar] Pe | 6.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 87.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 4.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [psig] | 58 psig |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPI |
| Producttype | KP34 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 1.07 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | 0.14 bar |
| Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 15.00 psig |
| Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 2.00 psig |
| SCIP-dossiernr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Type drukaansluiting | NPT |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024MH27572 |
| Vergrendelingsfunctie | Handbediend max. |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.543 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.432 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |