Pressostaat, KPI35
060-132466
Regelbereik [bar] Pe: -0.2 - 8, Differentie [bar]: 0.4 - 1.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Max. Werkdruk [bar]: 18
060-132466
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/2 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] [max.] | 1.50 bar |
| Differentie [bar] [min.] | 0.40 bar |
| Differentie [psi] [max.] | 22.00 psi |
| Differentie [psi] [min.] | 6.00 psi |
| Drukaansluiting standard | ISO 228-1 |
| Druksensorelement | Balg |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | 6-14 mm |
| Elektrische aansluiting | Rubberen kabelwartel |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 36 pc |
| Identiek product | 060-132566 |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Material Description | KPI 35 PRESSOSTAAT 1/4 -0,2-8 BAR |
| Max. testdruk [bar] Pe | 18.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. testdruk [psig] | 261.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 18.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 261 psig |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPI |
| Producttype | KPI35 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelbereik | 6 inHg - 116 psig |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 8.00 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| SCIP-dossiernr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Type drukaansluiting | G |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024 |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.402 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.368 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428832014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |