Danfoss logo
CS pressure switch

Pressostaat, CS

031E027166

Regelbereik [bar] Pe: 4 - 12, Contactfunctie: TPST, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: Vrouwelijk, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP43, Max. Werkdruk [bar]: 12

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/2
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP43
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
ContactfunctieTPST
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. bij max. bereikinstelling [bar] [max.]4.00 bar
Diff. bij max. bereikinstelling [bar] [min.]2.00 bar
Diff. bij min. bereikinstelling [bar] [max.]1.50 bar
Diff. bij min. bereikinstelling [bar] [min.]1.00 bar
Drukaansluiting standardISO 228-1
DruksensorelementMembraan
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 16
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACLVDRoHSTYSKUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionCS Pressure Switch M/30
Max. testdruk [bar] Pe20.0 bar
Max. testdruk [psig]290.0 psig
Max. Werkdruk [bar]12.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]174 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierCS Pressure Switch
ProducttypeCS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]12.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]4.00 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]174.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]58.00 psig
SCIP-dossiernr.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Standaard elektrische specificatieEN 60947-4/-5
Type drukaansluitingG
UitrustingRelief valve 6 mm
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.528 Kilogram
Netto gewicht0.436 Kilogram
Volume1.219 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423218868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm