Pressostaat, CAS143
060-316066
Regelbereik [bar] Pe: 1 - 10, Differentie [bar]: 0.2 - 0.6, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 120
060-316066
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
| Barstdruk [bar] | 240.0 bar |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] [max.] | 0.60 bar |
| Differentie [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Differentie [psi] [max.] | 8.70 psi |
| Differentie [psi] [min.] | 2.90 psi |
| Drukaansluiting standard | ISO 228-1 |
| Druksensorelement | Membraan |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | ABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Vrouwelijk |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | CAS143 Pressure Switch M/8 |
| Max. testdruk [bar] Pe | 180.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 2611.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 120.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [psig] | 1740 psig |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Metalen kabelwartel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | CAS Pressure Switch |
| Producttype | CAS143 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 10.00 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | 1.00 bar |
| Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 145.00 psig |
| Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 14.50 psig |
| SCIP-dossiernr. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Type drukaansluiting | G |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.188 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.11 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |