Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Pressostaat, CAS137

060-315266

Regelbereik [bar] Pe: 6 - 18, Differentie [bar]: 0.3, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 27

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Barstdruk [bar]72.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar]0.30 bar
Differentie [psi]4.40 psi
Drukaansluiting standardISO 228-1
DruksensorelementBalg
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionCAS137 Pressure Switch M/8
Max. testdruk [bar] Pe27.0 bar
Max. testdruk [psig]392.0 psig
Max. Werkdruk [bar]27.0 bar
Max. Werkdruk [psig]392 psig
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenMetalen kabelwartel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierCAS Pressure Switch
ProducttypeCAS137
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]18.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]6.00 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]261.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]87.00 psig
SCIP-dossiernr.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Type drukaansluitingG
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.006 Kilogram
Netto gewicht0.918 Kilogram
Volume2.518 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423151714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm