Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Pressostaat, CAS136

060-315166

Regelbereik [bar] Pe: 0 - 10, Differentie [bar]: 0.2, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 22

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Barstdruk [bar]40.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contact ordeningAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
ContactfunctieSPDT
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie [bar]0.20 bar
Differentie [psi]2.90 psi
Drukaansluiting standardISO 228-1
DruksensorelementBalg
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
GoedkeuringABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
Height (EF000040)93
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionCAS 136 PRESSOSTAAT 0-10 BAR
Max. operating pressure (EF020449)22.0
Max. testdruk [bar] Pe22.0 bar
Max. testdruk [psig]319.0 psig
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]22.0 bar
Max. Werkdruk [psig]319 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenMetalen kabelwartel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingPressostaat
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierCAS Pressure Switch
ProducttypeCAS136
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.]10.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]0.00 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.]145.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]0.00 psig
SCIP-dossiernr.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Thread size (EF022694)1/4 inch
Type drukaansluitingG
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)141

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.04 Kilogram
Netto gewicht0.934 Kilogram
Volume2.518 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423151639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm