Pressostaat, BCP3H
017B0138
Regelbereik [bar] Pe: 0 - 6, Differentie [bar]: 0.4, Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65, Max. Werkdruk [bar]: 16
017B0138
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/2 |
| Barstdruk [bar] | 24.0 bar |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Categorie | IV |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contact ordening | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Contactbelasting type | A |
| Contactfunctie | SPDT goud |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie [bar] | 0.40 bar |
| Differentie [psi] | 5.80 psi |
| Drukaansluiting standard | ISO 228-1 |
| Druksensorelement | Balg |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | Pg 11 |
| Elektrische aansluiting | DIN-stekker |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(c) |
| Goedkeuring | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 9 pc |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | BCP3H Pressure Switch M/9 |
| Max. testdruk [bar] Pe | 17.6 bar |
| Max. testdruk [psig] | 255.0 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [bar] | 16.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 230 psig |
| Meer informatie | Stainless steel bellowsStainless steel connector |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Pressostaat |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | BCP |
| Producttype | BCP3H |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling bereik [bar] Pe [max.] | 6.00 bar |
| Regeling bereik [bar] Pe [min.] | 0.00 bar |
| Regeling bereik [psig] Pe [max.] | 87.02 psig |
| Regeling bereik [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| SCIP-dossiernr. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Type drukaansluiting | G |
| Vergrendelingsfunctie | Handbediend max. |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.624 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.582 Kilogram |
| Volume | 1.736 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428433570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |