Verschildrukschakelaar, RT262AE
017D003066
Instelbereik verschildruk [bar]: 0.1 - 1.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 11
017D003066
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 3/8 |
| Alarm Signaal | Dalend |
| ATEX Verkooptekst | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP66 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Contactdifferentieel [bar] | 0.10 bar |
| Contactfunctie | SPDT (neutrale zone) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting standard | ISO 228-1 |
| Drukbereik [bar] Pe [max.] | 9.00 bar |
| Drukbereik [bar] Pe [min.] | -1.00 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | 2xPg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 10A |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Fabrieksinstelling [MPa] | 0.012 MPa |
| Fabrieksinstelling [psig] | 2.0 psig |
| Goedkeuring | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 9 pc |
| Instelbereik verschildruk [bar] [max.] | 1.50 bar |
| Instelbereik verschildruk [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Instelbereik verschildruk [MPa] [max.] | 0.15 MPa |
| Instelbereik verschildruk [MPa] [min.] | 0.01 MPa |
| Instelbereik verschildruk [psi] [max.] | 22.0 psi |
| Instelbereik verschildruk [psi] [min.] | 1.5 psi |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | RT262AE Diff. Pressure Switch M/9 ATEX |
| Max. testdruk [bar] Pe | 13.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 188.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 11.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 160 psig |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Onderhoud geschikt | Contactsystemen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Algemeen toebehorenToebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Verschil drukschakelaar |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Verschildrukschakelaar |
| Productnaam SCIP-dossier | RT Presso_Diff.Presso |
| Producttype | RT262AE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relais vrijgavetijd [s] | 0 s |
| SCIP-dossiernr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Type drukaansluiting | G |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werkbereik LP-kant [bar] Pe [max.] | 9 bar |
| Werkbereik LP-kant [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Werkbereik LP-kant [psig] Pe [max.] | 131 psig |
| Werkbereik LP-kant [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.507 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.229 Kilogram |
| Volume | 4.715 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428131476 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |