Danfoss logo
CAS Pressure switch differential (CAS 155)

Verschildrukschakelaar, CAS155

060-313066

Instelbereik verschildruk [bar]: 0.2 - 2.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 22

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Barstdruk [bar]42.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Contactdifferentieel [bar]0.10 bar
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardISO 228-1
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Instelbereik verschildruk [bar] [max.]2.50 bar
Instelbereik verschildruk [bar] [min.]0.20 bar
Instelbereik verschildruk [MPa] [max.]0.25 MPa
Instelbereik verschildruk [MPa] [min.]0.02 MPa
Instelbereik verschildruk [psi] [max.]36.2 psi
Instelbereik verschildruk [psi] [min.]2.9 psi
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionCAS 155 DIFF. PRESSOSTAAT 0,2-2,5 BAR
Max. testdruk [bar] Pe22.0 bar
Max. testdruk [psig]319.0 psig
Max. Werkdruk [bar]22.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]319 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenMetalen kabelwartel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresAlgemeen toebehoren
ProductbeschrijvingVerschil drukschakelaar
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamVerschildrukschakelaar
Productnaam SCIP-dossierCAS Pressure Switch
ProducttypeCAS155
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Relais vrijgavetijd [s]0 s
SCIP-dossiernr.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Type drukaansluitingG
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [max.]8 bar
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [min.]0 bar
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [max.]115 psig
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [min.]0 psig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.622 Kilogram
Netto gewicht1.546 Kilogram
Volume2.518 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423151646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm