Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Druktransmitter, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi

064G4032

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Druktransmitters, Druktransmitters

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ uitgangPen 3
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardISO 11926
Drukbereik [bar] [Max]159.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]-1.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]2306.10 psi
Drukbereik [psi] [min.]-14.50 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]120 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-20 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]248 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-4 °F
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Identiek product064G1136
intrinsiek veiligNee
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I
Max. overbelastingdruk [bar]960.0 bar
Max. overbelastingdruk [psi]13924 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheidbij ref.-temp. ±FS [%]0.50 % RH
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 8250
PulsdemperYes
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.]90.0 % RH
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.]10.0 % RH
Reactietijd, max [ms]1 ms
Referentietemperatuur [°C]25 °C
Referentietemperatuur [°F]77 °F
Specificatie sleutelMBS 8250-9716-C2BC08-1
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
Stroom diagramNee
TEB in CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB in HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB in LTR ±FS [%]1.00 % RH
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalRatio metric
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vraag foutmonitoringNee

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.06 Kilogram
Netto gewicht0.059 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.13 Liter
EAN/UPC5702428935203